Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02KR

UHF TAG SAG METAL EVO FCC UCODE 9XM

Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
11 x 21 x 78 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02KR

Das UHF TAG SAG METAL EVO FCC UCODE 9XM mit dem Order Code FHW02KR gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 902…928 MHz. Das RFID-UHF-Tag hat Abmessungen von 11 x 21 x 78 mm und ist für den Einbau auf Metall ausgeführt. Das Gehäusematerial ist Nylon.

Der Speicher für Nutzerdaten umfasst 752 Bit mit Lese-/Schreibzugriff. Der EPC-Speicher bietet 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, während der TID-Speicher 96 Bit mit ausschließlichem Lesezugriff umfasst. Die Umgebungstemperatur reicht von -40...85 °C. Für die Lagerung ist ein Temperaturbereich von -40...120 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
11 x 21 x 78 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur
-40...120 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
Nylon
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten