Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW02KT
UHF TAG SAG BRICK METAL ETSI UCODE 9XM
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
12.5 x 36 x 54 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02KT
Das UHF TAG SAG BRICK METAL ETSI UCODE 9XM mit dem Bestellcode FHW02KT gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 865…868 MHz. Der RFID-UHF-Tag hat Abmessungen von 12.5 x 36 x 54 mm und ist für den Einbau auf Metall vorgesehen. Die Nutzerdaten verfügen über 752 Bit mit Lese-/Schreibzugriff. Zusätzlich stehen 128 Bit EPC Speicher mit Lese-/Schreibzugriff sowie 96 Bit TID Speicher mit Nur-Lese-Zugriff zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus PPS. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C, während der Lagertemperaturbereich -55...200 °C beträgt.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt