Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02KU

UHF TAG SAG BRICK METAL FCC UCODE 9XM

Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
12.5 x 36 x 54 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02KU

Das UHF TAG SAG BRICK METAL FCC UCODE 9XM mit dem Bestellcode FHW02KU gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 902…928 MHz. Der Tag hat Abmessungen von 12,5 x 36 x 54 mm und ist für den Einbau auf Metall ausgeführt. Das Gehäusematerial ist PPS.

Für die Nutzerdaten stehen 752 Bit mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Der EPC-Speicher umfasst 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, der TID-Speicher 96 Bit mit ausschließlichem Lesezugriff. Der Lagertemperaturbereich reicht von -55 bis 200 °C. Für die Umgebung ist ein Temperaturbereich von -40 bis 85 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
12.5 x 36 x 54 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur
-55...200 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
PPS
Schutzart
-
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten