Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02M0

UHF TAG NANO PLUS EU X1120-EU101-U9XM

Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
4.97 x 12.8 x 31.7 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02M0

Das RFID-UHF-Tag UHF TAG NANO PLUS EU X1120-EU101-U9XM mit dem Bestellcode FHW02M0 arbeitet bei 865…868 MHz. Es misst 4.97 x 12.8 x 31.7 mm und ist für die Montage auf Metall ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus industriellem Polymer.

Für Nutzerdaten stehen 752 Bit mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Der EPC-Speicher umfasst 128 Bit und unterstützt ebenfalls Lesen und Schreiben. Der TID-Speicher bietet 96 Bit mit ausschließlichem Lesezugriff. Die Umgebungstemperatur liegt bei -40...85 °C. Die temporäre Lagertemperatur beträgt -40...150 °C für 168 h.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
4.97 x 12.8 x 31.7 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur temporär
-40...150 °C 168 h
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
Industrielles Polymer
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten