Abbildung ähnlich
FHW02NN
UHF AD MINIWEB LABEL M830
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Smart Label für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
860…930 MHz
Abmessung
45 x 18 mm
Speichertyp
-
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02NN
Der RFID-UHF-Tag UHF AD MINIWEB LABEL M830 mit dem Bestellcode FHW02NN gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 860…930 MHz. Die Abmessungen betragen 45 x 18 mm. Der EPC-Speicher verfügt über 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, während der TID-Speicher 96 Bit umfasst und nur lesbar ist. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Der für den Tag vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Das Gehäusematerial ist Papier.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt