Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Inkrementale Drehgeber
Flanschtyp
Synchroflansch
Wellendurchmesser
6 mm
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
24 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG043P
BDG EB224-PF06-RCAKU-0001-0000-P8H3
BDG0514
BDG EB224-PF06-RCAKU-1024-0000-P8H3
BDG02KF
BDG EB224-PF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG0515
BDG EB224-PF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG0532
BDG EB224-PF06-RRNKU-0256-0000-P8T2
BDG03HN
BDG EB224-PF06-RRNKU-1024-0000-P8T2
BDG02A6
BDG EB224-SF06-RCAKU-0512-0000-P8H3
BDG04MH
BDG EB224-SF06-RCNKU-0256-0000-P8H3
BDG04JZ
BDG EB224-SF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG055U
BDG EB224-SF06-RFNK5-0064-0000-P8H3
BDG03A9
BDG EB224-SF06-RRAKU-0010-0000-P8T2
BDG04L5
BDG EB224-SF06-RRAKU-0256-0000-P8T2
BDG02LZ
BDG EB224-SF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG02MM
BDG EB224-SF06-RRNKU-1024-0000-P8T2