Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BDG – EXX63-PA/SA Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX63-PA/SA Serie – HTL/TTL/1Vss

Inkrementale Drehgeber

Flanschtyp
Klemmflansch
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
63 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
g = A: -10…70 °C
Steckerversion: -40…85 °C
Kabelversion: -20…80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Flanschtyp
Klemmflansch
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
63 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
g = A: -10…70 °C
Steckerversion: -40…85 °C
Kabelversion: -20…80 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Schutzart
dd = SA:
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
dd = PA:
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten