Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Inkrementale Drehgeber
Flanschtyp
Klemmflansch
Wellendurchmesser
12 mm
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
70 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG045R
BDG EB670-PA12-QQAK5-0020-AAA0-00T1
BDG045T
BDG EB670-PA12-QQNK5-0020-AAA0-00T1
BDG045U
BDG EB670-PA12-QRAK1-0020-AA20-00T1
BDG04HK
BDG EB670-PA12-QRAK1-0250-AA50-00T1
BDG045W
BDG EB670-PA12-QRAM1-1500-AA20-00T1
BDG04TA
BDG EB670-PA12-QRNK1-1024-0000-SCTB
BDG043A
BDG EB670-PA12-QRNK1-2400-0000-S5TD
BDG052Y
BDG EB770-PA12-QCNK1-0100-AB20-00H5
BDG03W2
BDG EB870-SA12-QRNKU-0250-0000-S8T2