Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BDG – EXX80-HA Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX80-HA Serie – HTL/TTL/1Vss

Inkrementale Drehgeber

Flanschtyp
Hohlwelle
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
80 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Flanschtyp
Hohlwelle
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
80 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Schutzart
Gehäuse: IP65
Welleneingang: IP65
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten