Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Endhohlwelle
Schnittstelle
SSI
Flanschdurchmesser
36 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG04HU
BDG FBF36-BS12-DSRG2-0816-0000-S8R1
BDG041H
BDG FBF36-BS12-DSRG2-1624-AF20-00R1
BDG044M
BDG FBP36-BS12-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG040A
BDG FBP36-BS15-DSRG2-1212-AF20-00R1