Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschtyp
Synchroflansch
Schutzart
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
Welleneingang: IP65
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG04U1
BDG FBF58-PS10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0510
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG0550
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1343-0000-S8R1
BDG04NF
BDG FBP58-SS10-DSRG2-1230-AF20-00R1