Absolute Drehgeber

Typenschlüssel:

BDG – FXX58-BC Serie – CAN

Kontaktanfrage

Flanschtyp
Endhohlwelle
Schutzart
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
Schnittstelle
CAN
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Abschlusswiderstände

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank