Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Klemmflansch
Wellendurchmesser
10 mm
Schnittstelle
SSI
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG0481
BDG FBC58-PC10-DSRB2-1012-AE20-00R1
BDG0493
BDG FBC58-PC10-DSRB2-1225-AE50-00R1
BDG054J
BDG FBC58-PC10-DSRB2-1312-AE50-00R1
BDG04AP
BDG FBC58-PC10-DSRB2-1616-AE50-00R1
BDG04P1
BDG FBC58-PC10-DSRB5-1312-AE50-00R1
BDG03ZW
BDG FBC58-PC10-DSRG2-0816-AE20-00R1
BDG03Z0
BDG FBC58-PC10-DSRG2-0900-AEA0-00R1
BDG04YM
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1000-AEA0-00R1
BDG051F
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1022-AEA0-00R1
BDG0377
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1212-AE50-00R1
BDG03U0
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1312-AE20-00R1
BDG047E
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1440-AE20-00R1
BDG048M
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1643-AE20-00R1