Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Endhohlwelle
Schnittstelle
EtherCAT
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3