Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMP 01 - Magnetfeld-Positionsmesssystem

BMP 01 - Magnetfeld-Positionsmesssystem

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Messbereich
32...256 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
a = E: 0…10 V, Werkseinstellung
a = F: 4…20 mA, Werkseinstellung
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
Gehäusematerial
PA 12
Aluminium
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
32...256 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
a = E: 0…10 V, Werkseinstellung
a = F: 4…20 mA, Werkseinstellung
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
Gehäusematerial
PA 12
Aluminium
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten