Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für große Distanzen
Messlänge
5...1500 m
Abstand zum BTL
12...56 mm
Schnittstelle
Profinet
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
SET0214
BTL7-V50T-M2000-P-SA479-C003/M01A
SET0263
BTL7-V50T-M2000-P-SA479-C003/M0BA
SET020P
BTL7-V50T-M2500-P-SA479-C003/M02A
SET020Y
BTL7-V50T-M2500-P-SA479-C003/M0CA
SET020L
BTL7-V50T-M3000-P-SA479-C003/M03A
SET025M
BTL7-V50T-M3000-P-SA479-C003/M0DA
SET023J
BTL7-V50T-M3500-P-SA479-C003/M0FA
SET022L
BTL7-V50T-M3500-P-SA479-C003/M15A
SET024H
BTL7-V50T-M4000-P-SA479-C003/M20A
SET025Y
BTL7-V50T-M4500-P-SA479-C003/M48A