Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik
Schnittstelle
EtherCAT
Messlänge
25...5000 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 10 µm
Linearitätsabweichung
± 50 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BTL4T1Y
BTL BNCA00-0050-C12NE500-000C05
BTL4YNY
BTL BNCA00-0100-C12NE300-000C05
BTL516K
BTL BNCA00-0120-C12NE100-000C05
BTL50J1
BTL BNCA00-0125-C12NE100-000C05
BTL4ZU7
BTL BNCA00-0160-C12NE100-000C05
BTL5062
BTL BNCA00-0200-C12NE100-000C05
BTL50KH
BTL BNCA00-0225-C12NE100-000C05
BTL4N3M
BTL BNCA00-0275-C12NE500-000C05
BTL4YR0
BTL BNCA00-0500-C12NE100-000C05
BTL50J0
BTL BNCA00-0600-C12NE100-000C05
BTL4T4W
BTL BNCA00-1025-C12NE500-000C05
BTL4ZZ1
BTL BNCA00-1300-C12NE100-000C05
BTL4UYP
BTL BNCE00-0100-C12NE500-000C05