Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem
Anschluss
PUR
Schnittstelle
e = B: BiSS C
e = S: SSI
e = U: IO-Link 1.1
i = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
e = S: SSI
e = U: IO-Link 1.1
i = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
cURus
CE
WEEE
CE
WEEE
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BML06FU
BML SL1-ALZ0-U1ZZ-AU1L-KA05
BML08F0
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284
BML0CZ0
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA1-KA10
BML09JY
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA1-S284
BML0CZE
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA5-KA02
BML0CJP
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA5-S284
BML0E4J
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-KA10
BML08F1
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA5-S284
BML09TR
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-KA02
BML0A3F
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-KA10
BML09K0
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-S284
BML0CKP
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA5-S284
BML0E29
BML SL1-ALZ1-S2ZZ-ABA5-S284
BML0906
BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05
BML0CZ4
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA02
BML0905
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA05
BML0901
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-S284
BML0903
BML SL1-ALZ1-UMZZ-ZU1L-S4