Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Synchroflansch
Schnittstelle
IO-Link
Flanschdurchmesser
36 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG04LY
BDG FBF36-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N5
BDG FBF36-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04M8
BDG FBP36-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N1
BDG FBP36-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4