Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

Absolute Drehgeber

Flanschtyp
Klemmflansch
Schnittstelle
IO-Link
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Flanschtyp
Klemmflansch
Schnittstelle
IO-Link
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Schutzart
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten