Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolute Drehgeber
Flanschtyp
Synchroflansch
Schnittstelle
IO-Link
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RU
BDG FBF58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4