Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem
Anschluss
PUR
Schnittstelle
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Safety
CE
UKCA
WEEE
Safety
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CY5
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-S284
BML0CJK
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA00,5
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML0CW3
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-S284
BML08PF
BML-S1G0-S71D-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML08J2
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-S284
BML0CYL
BML-S1G0-S7BC-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284