Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik
Schnittstelle
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
k = E, 5: Analog, Strom
Messlänge
25...1200 mm
Linearitätsabweichung
± 200 µm
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Umgebungstemperatur
-40...75 °C
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BTL5163
BTL BECA00-0060-E11AE010-000S92
BTL512W
BTL BECA00-0070-E11AE010-000S92
BTL511C
BTL BECA00-0075-E11AA010-000S92
BTL50T7
BTL BECA00-0200-E11AE010-000S92
BTL50K8
BTL BECA00-0250-E11AE010-000S92
BTL514A
BTL BECA00-0300-E11AA010-000S92
BTL511N
BTL BECA00-0370-E11AE010-000S92
BTL51AF
BTL BECA00-0400-E11A5010-000S92
BTL51K7
BTL BECA00-0600-E11AE010-000S92
BTL50YR
BTL BECA00-0800-E11AA010-000S92
BTL50YP
BTL BECA00-1000-E11AA010-000S92
BTL5155
BTL BECE00-0230-E11AE010-000S92
BTL511Z
BTL ZECE00-0100-E11AE010-000S92
BTL51LK
BTL ZECE00-0300-E11AE010-000S92
BTL51EA
BTL ZECE00-0915-E11AE010-000S92