Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL E1 - Profil PE - Analog

BTL E1 - Profil PE - Analog

Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse

Schnittstelle
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
Messlänge
25...1200 mm
Linearitätsabweichung
± 200 µm
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Umgebungstemperatur
-20...75 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
Messlänge
25...1200 mm
Linearitätsabweichung
± 200 µm
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Umgebungstemperatur
-20...75 °C
Mechanische Ausführung
Flaches Profil - 29.9 x 12.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
tu=92: IP67 with connector, tu=01: -
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten