Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL5 -Z-DEX- Serie - Digital

BTL5 -Z-DEX- Serie - Digital

Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Schnittstelle
Start/Stop
Messlänge
25...4000 mm
Wiederholgenauigkeit
2 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
20...26 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Start/Stop
Messlänge
25...4000 mm
Wiederholgenauigkeit
2 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
20...26 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten