Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik
Schnittstelle
IO-Link
Messlänge
25...4572 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ 30 µm
Linearitätsabweichung
± 50 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Serie - IO-Link | BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Messlänge | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Linearitätsabweichung | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mechanische Ausführung | Befestigung 3/4 Zoll Gewinde |
a = B: Befestigung M18 Gewinde a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | - |
| Schutzart | IP67 mit Steckverbinder | IP67, IP69K mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4