Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
Schnittstelle
Analog, Spannung
Messlänge
25...5500 mm
Wiederholgenauigkeit
± 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BTL4Y9Y
BTL7-A501-M0170-Z-NEX-KA05
BTL4Y9Z
BTL7-A501-M0335-Z-NEX-KA05
BTL4H4P
BTL7-A510-M0072-Z-NEX-S32
BTL4Z2Y
BTL7-A510-M0254-Z-NEX-KA05
BTL3LK0
BTL7-A510-M0254-Z-NEX-S32
BTL4Z49
BTL7-A510-M0380-Z-NEX-S32
BTL23EE
BTL7-A510-M0432-Z-NEX-S32
BTL4W2L
BTL7-A510-M0500-Y-NEX-S32
BTL3AJ3
BTL7-A510-M0510-Z-NEX-S32
BTL4Z2W
BTL7-A510-M0534-Z-NEX-KA05
BTL4ZYN
BTL7-A510-M0534-Z-NEX-S32
BTL4YT1
BTL7-A510-M0838-Z-NEX-S32
BTL4U2E
BTL7-A510-M1524-Z-NEX-S32
BTL4W2R
BTL7-A510-M1900-Y-NEX-S32