Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Redundante magnetostriktive Positionsmesssysteme
Schnittstelle
SSI
Messlänge
25...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm
Linearitätsabweichung
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Dieses Produkt ist verfügbar für Expressfertigung.
Expressfertigung
Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung und erhalten Sie Ihre Bestellung in kürzester Zeit.
Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.
Zusätzlich können Sie die Lieferzeit verkürzen indem Sie Expresslieferung auswählen (ausgenommen BTL die länger als 2,5 meter sind)
Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.
EUR
+150 EUR
Preis für Expressfertigung (250 EUR pro Stück)
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt