Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL7 -P- Serie - EtherCAT

BTL7 -P- Serie - EtherCAT

Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse

Schnittstelle
EtherCAT
Messlänge
50...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Dieses Produkt ist verfügbar für Expressfertigung.

Expressfertigung

Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung und erhalten Sie Ihre Bestellung in kürzester Zeit.

Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.

Zusätzlich können Sie die Lieferzeit verkürzen indem Sie Expresslieferung auswählen (ausgenommen BTL die länger als 2,5 meter sind)

Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.

EUR
+150 EUR
Preis für Expressfertigung (250 EUR pro Stück)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
EtherCAT
Messlänge
50...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Mechanische Ausführung
Quadratisches Profil - 37 x 35 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
IP67 mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten