Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL7 -B-NEX- Serie - Analog Spannung

BTL7 -B-NEX- Serie - Analog Spannung

Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Schnittstelle
Analog, Spannung
Messlänge
25...5500 mm
Wiederholgenauigkeit
± 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
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
Analog, Spannung
Messlänge
25...5500 mm
Wiederholgenauigkeit
± 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung M18 Gewinde
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
l = S: IP67 mit Steckverbinder
l = KA: IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten