Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
Schnittstelle
Profibus
Messlänge
25...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BTL2ZMH
BTL7-T500-M0990-J-DEXB-K10
BTL4WRW
BTL7-T500-M1100-J-DEXB-K20
BTL4UT1
BTL7-T500-M2450-J-DEXB-K10