Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company

Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse

Typenschlüssel:

BTL6 -PF- Serie - VARAN

Dieses Produkt ist verfügbar für Expressfertigung.
Mehr erfahren.

Expressfertigung

Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)

Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.

Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Kontaktanfrage

Schnittstelle
Varan
Messlänge
50...4572 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 150 µm
nnnn > 0500: ± 0.03% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...85 °C
Mechanische Ausführung
Flaches Profil - 21 x 35 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
IP67 mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Mandatory accessories

Gelenkstange für Profilbauform

Mechanisches Zubehör

Positionsgeber für Profilbauform

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder