Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL6 -A1- Serie - Analog Spannung

BTL6 -A1- Serie - Analog Spannung

Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse

Schnittstelle
Analog, Spannung
Messlänge
50...4012 mm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Mechanische Ausführung
Rundes Profil, Ø30 mm
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
Analog, Spannung
Messlänge
50...4012 mm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Mechanische Ausführung
Rundes Profil, Ø30 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
IP67 mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten