Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
Schnittstelle
Start/Stop
Messlänge
25...4000 mm
Wiederholgenauigkeit
2 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
20...26 VDC
Produktkonfiguration
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen
BTL4WNY
BTL5-P1-M0125-J-DEXB-K05
BTL1CL3
BTL5-P1-M0140-J-DEXB-K05
BTL3RTK
BTL5-P1-M0200-J-DEXB-K05
BTL3RTH
BTL5-P1-M0250-J-DEXB-K05
BTL1ARA
BTL5-P1-M0275-J-DEXB-K05
BTL19AA
BTL5-P1-M0450-J-DEXB-K10