Spezialausführung
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05Z4
Der induktive Sensor BES 516-300-S358/2.062"-S4 mit dem Order Code BES05Z4 besitzt eine Bauform von Ø 12,7 mm und Abmessungen von Ø 12,7 mm x 2.062 ″. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang arbeitet als PNP/NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 30 Hz. Das Gehäusematerial umfasst Zink und Aluminium, die aktive Fläche besteht aus Duroplast.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker in 4-poliger Ausführung. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE angegeben.