BIS0043

Verfügbar

HF-Datenträger (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS M-108-02/L

Wird geladen...
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
32 x 11 x 52 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2000 Byte
Lagertemperatur
-25...85 °C
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
PBT, GF
Schutzart
IP67
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710