Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

SET00JN

BIS C-122-04/L/AD-2

Produktset 2-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BIS0011
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 10 x 4.5 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Produktinformation BAM0128
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Adapter BIS
Verwendung
Befestigungsadapter für Datenträger BIS C-122
Material
PA 6
Abmessung
Ø 11.6 x 6 mm
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten