Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

SET00RN

BMF 305K/HW24-R-PS-F-3-03

Produktset 2-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BAM00LP
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange
Kolbendurchmesser ≤8 - 80 mm
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 305
Material
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
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
Produktinformation BMF0062
Hauptmerkmale
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Reed-Schalter
Kabel
PVC, 3 m
Anwendung
grössere Aktoren
Befestigung
Haltewinkel BMF 305-HW*
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
Reed-Schalter, gepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten