Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

Produktset 2-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BAM00L0
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Pneumatikzylinder mit integrierter Nut
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 303
Material
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
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
Produktinformation BMF0043
Hauptmerkmale
Nutform
variabel
Abmessung
25.5 x 3 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Anwendung
miniaturisierte Aktoren
Befestigung
Haltewinkel BMF 303-HW*
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
30000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten