Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 2-teilig
Empfohlene Alternative
BVS001P
Vision-Sensor BVS E Universal
BVS UR-3-007-E
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-04 | BVS UR-3-007-E | |
|
-
Listenpreis
|
2.000,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung | - |
360° detection Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation |
|---|---|---|
| Bildauflösung | - | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) |
| Brennweite | - | 16.0 mm |
| Reichweite | - | 50...1000 mm |
| Sichtfeld | - | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm |
| Schnittstelle | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Abmessung | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Schutzart | - | IP54 |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt