Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
3
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 3-teilig
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
| BAV BP-PH-00129-01 | BIS Z-AK-001-PU1-03 | BCC M414-M415-M415-U2018-002 | |
|
-
Listenpreis
|
241,98 EUR
Listenpreis
|
61,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | - | M12x1-Buchse | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | - | D-Sub-Buchse | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | - | Klinkenstecker | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | - | 19.2...26.4 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | - | schwarz, 0.8...2.7 m | PVC grau, 0.2 m, schleppkettentauglich |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | 0...70 °C | -5...105 °C |
| Schutzart | - | IP40 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
| Nennstrom (40 °C) | - | - | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | - | -40...105 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt