Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
3
Abbildung ähnlich
4
Abbildung ähnlich
5
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 5-teilig
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
| BAV BP-PH-00134-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Listenpreis
|
21,11 EUR
Listenpreis
|
51,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | - | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | - | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | 7/8"-Stecker, gewinkelt, 4-polig |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün/nein | - |
| Funktionsanzeige | - | ja/nein | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |
| Kabel | - | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | - | 3 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt