Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
3
Abbildung ähnlich
4
Abbildung ähnlich
5
Abbildung ähnlich
6
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 6-teilig
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
| BAV BP-PH-00162-01 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Listenpreis
|
13,58 EUR
Listenpreis
|
17,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Zulassung/Konformität | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Anschluss | - | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | - | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Kabel | - | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | - | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt