Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
3
Abbildung ähnlich
4
Abbildung ähnlich
5
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 5-teilig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00162-02 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
107,55 EUR
Listenpreis
|
36,63 EUR
Listenpreis
|
36,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Zulassung/Konformität | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Anschluss | - | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, C-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, C-codiert |
| Kabel | - | PUR schwarz, 5 m | PUR schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | - | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Schutzart | - | IP68 | IP68 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt