Passive Verteiler
Multitalente auch unter harten Bedingungen
Passive Verteiler von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich ideal für raue Bedingungen, insbesondere wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Durch ihr Design fügen sich diese Interfaces bestens in alle Anlagen und Maschinen ein, wobei metallische Schraubeinsätze die Passgenauigkeit der Steckverbinder garantieren.
Sämtliche Verteiler lassen sich flexibel an allen Standardprofilen und Grundplatten montieren: Ihre Befestigungsbohrungen sind mittig angebracht. Und durch zusätzliche seitliche Befestigungsbohrungen kann das passive Interface auch seitlich montiert werden. Die flexible Montage unterstützen gut sichtbare LEDs.
Die wichtigsten Vorteile
- einfache Verbindungen
- geringer Platzbedarf
- vibrations- und schockfest
- robust und industrietauglich
- medienbeständig durch Metall-Schraubeinsätze
- flexible Befestigungsmöglichkeiten
- hohe Passgenauigkeit der Steckverbinder durch metallische Schraubeinsätze
M12-Port-Steckeranschluss
Anschluss mit M23-Stecker 12-polig und 19-polig
Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
4- und 8fach-Ausführungen PNP, NPN und Varianten ohne LED vorhanden
M12-Port-Kabelanschluss
verschiedene Kabellängen
Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
4- und 8fach-Ausführungen
Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
M12-Port-Haubenanschluss
Anschluss über Steckerleisten
Potenzialtrennung der Versorgungsspannung von Sensorik und Aktorik durch Brücken möglich
Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
4- und 8fach-Ausführungen
Varianten für PNP-Sensoren
M8-Port-Kabelanschluss
verschiedene Kabellängen
Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
4-, 6-, 8-,10fach-Ausführungen
Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage
M8-Port-Steckeranschluss
Anschluss mit M12-Stecker 8-polig oder 12-polig
Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
4-, 6-, 8-,10fach-Ausführungen
Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage
Downloads
-
Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation