LED-Signalleuchten und Signalsäulen mit IO-Link
Optische und akustische Signalisierung für industrielle Maschinen und Prozesse
Signalleuchten und Signalsäulen kommunizieren Maschinen- und Anlagenzustände optisch und akustisch und unterstützen so sichere, effiziente und eindeutige Prozesse in der industriellen Automation. Mit der Balluff SmartLight Produktfamilie lassen sich Statusanzeigen, Werkerführung, Füllstandsvisualisierung und Arbeitsplatzsignalisierung unter rauen Bedingungen flexibel umsetzen – je nach Variante mit IO-Link oder im SIO-Modus für den klassischen 24-V-Betrieb. SmartLights bieten für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.
Mehr Informationen

SmartLight Signalsäulen – Maximale Flexibilität für Maschinen- und Prozessvisualisierung
SmartLight Signalsäulen sind modulare LED-Signalsäulen für die Visualisierung von Maschinen- und Prozesszuständen.
Sie eignen sich für zentrale Statusanzeigen an Maschinen und Anlagen und lassen sich je nach Variante per IO-Link oder SIO flexibel integrieren und ermöglichen nahezu unbegrenzte Signalisierungsoptionen.
Dank programmierbarer Farben, segmentierter LED-Strukturen und verschiedener Anzeigemodi lassen sich selbst komplexe Betriebszustände klar und eindeutig visualisieren.
Sie haben die Wahl: Signalsäulen der Black Line und Silver Line für alle Anforderungen
Die SmartLight Signalsäulen sind in zwei Produktlinien verfügbar, die sich sowohl optisch als auch funktional unterscheiden.
Die Silver Line bietet als bewährte Standardausführung eine zuverlässige Signalisierung für typische Maschinen- und Prozessanwendungen. Ihr hochwertiges Metallgehäuse verleiht ihr ein robustes Design, das besonders in klassischen Maschinenumgebungen geschätzt wird.
Die Black Line stellt die nächste Entwicklungsstufe der SmartLight Technologie dar und bildet den neuen Standard für moderne industrielle Signalisierung. Dank vereinfachter Bedienung und dem integrierten LED-Blitzlicht erfüllt sie höchste Ansprüche an Flexibilität, Sichtbarkeit und Kompatibilität, auch für anspruchsvolle oder dynamische Prozesse.
Die Performance-Klassen der LED-Signalsäulen

|
Entry |
Standard |
Advanced |
|
|
Leistungsstarke RGBW LEDs |
|||
|
M12 A-kodiert |
|||
|
IO-Link |
- |
||
|
Flexible Segmente |
- |
||
|
Animationen |
- |
||
|
Strobe Light |
- |
- |
|
|
Buzzer |
- |
- |
Segment-Modus:
bis zu 5 Segmente, frei programmierbar
Level-Modus:
Darstellung kontinuierlicher Werte (Füllstand, Druck, Position)
Lauflicht-Modus:
dynamische Lauflichteffekte
Flexibler Modus:
individuelle Segmentkombinationen, Farbeinstellung über azyklische Daten
Ultimate-Modus:
Farbeinstellung über Prozessdaten
Einfache Integration und Konnektivität
-
Schnelle Installation: Standard M12-Anschluss und IO-Link sorgen für eine einfache, fehlerfreie und zeitsparende Inbetriebnahme.
-
Flexible Anpassung: Einstellungen können zentral über IO-Link geändert und auf weitere Geräte übertragen werden – ohne Hardwaretausch.
-
Kosteneffizienz: Über den Extension Port lassen sich zwei SmartLights an einem IO-Link Port betreiben und reduzieren so den Verdrahtungs- und Hardwareaufwand.
-
Höhere Anlagenverfügbarkeit: Diagnosefunktionen unterstützen bei der frühzeitigen Erkennung von Störungen und erleichtern die Wartungsplanung.
-
Ideal für Bestandsanlagen: Die Black Line bietet zusätzlich den Advanced SIO-Modus für den Betrieb mit klassischen 24 V Signalen – auch ohne IO-Link Master.

SmartLight Indicator:
Kompakte Signalleuchte direkt am Arbeitsplatz
Der SmartLight Indicator bietet eine kompakte, segmentierte LED-Anzeige für klare und intuitive Signalisierung direkt am Arbeitsplatz.
Er ist ideal für Pick-to-Light-Prozesse, Materialnachschub, Kitting-Stationen oder Point-of-Use Signale.
Dank sechs unabhängig ansteuerbarer Segmente und optionalem integrierten IR Time-of-Flight Sensor lässt er sich flexibel an unterschiedliche Abläufe anpassen und eignet sich sowohl für ergonomische Werkerführung als auch für Fehlteilkontrolle und Materialbereitstellung.
Modi des SmartLight Indicator
SmartLight Indicator verfügen über vier flexible Modi. So lassen sich unterschiedliche Anwendungen realisieren: von Anzeige der Pick-Richtung über die Anzeige verschiedener Werte wie Druck, Zeit, Stück oder das Erreichen von Grenzwerten.
Sie haben die Wahl aus:
- Segment-Modus
- Level-Modus
- Lauflicht-Modus
- Power-on-Modus (SIO)

SmartLight Rigid: Schlanke 180° Signalleuchte für enge Bauräume
Die SmartLight Rigid ist eine kompakte Signalleuchte im SmartLight ‑Portfolio und wurde speziell für Signalisierungsaufgaben entwickelt die direkt im Blickfeld der Arbeiter liegen. Mit der SmartLight Rigid lassen sich auf einfache Weise Zustände von Schutzgittern, Maschinen und Handarbeitsplätzen visualisieren. Mit nur 20 mm Durchmesser ist sie besonders schlank und lässt sich selbst auf engstem Bauraum nahtlos integrieren.
Sie kombiniert Signalisierung und unterstützende Beleuchtung in einem Gerät und eignet sich daher in Kombination mit Balluff Maschinenbeleuchtungen perfekt für Maschinenkanzeln und Handarbeitsplätze oder als Einzelgerät für Statusindikation in intralogistischen Systemen wie Milkruns und Busy-Light-Konzepten sowie für kompakte Maschinen wie Sortieraggregate.
Die Vorteile der SmartLight Rigid auf einen Blick
-
Extrem kompakt: Nur 20 mm Durchmesser für flexible Integration
-
Blendfreie Ausleuchtung: 100 % diffuse Lichtverteilung
-
Hohe Sichtbarkeit: 180° Signalwirkung
-
Robustes Design: Metallgehäuse für Langlebigkeit und Wärmeableitung
-
Flexible Ansteuerung: Eingänge mit 24V oder IO-Link für erweiterten Funktionsumfang (dimmen, blinken, blitzen)
Häufig gestellte Fragen
-
Welche Betriebsmodi unterstützt die SmartLight?
Die SmartLight bietet mehrere programmierbare Anzeigemodi:
Segment-/Stack‑Light‑Modus – 1, 3 oder 5 Segmente, farblich individuell programmierbar (auch Blinken/Flash).
Level‑Modus – Einzel‑LEDs leuchten entsprechend eines 8‑ oder 16‑Bit‑Wertes (z. B. Füllstand, Position).
Runlight‑Modus – Lauflicht, konfigurierbare Geschwindigkeit, Segmentlänge und Hintergrundfarbe.
Flexi‑Modus – frei kombinierbare Effekte und Farben.
-
Können eigene Farben definiert werden?
Ja – die SmartLight aus der Silver Line kann eine frei konfigurierbare Farbe speichern und verwenden. SmartLight Black Line kann sogar 7 kundenspezifische Farben speichern und verwenden.
-
Was ist der Unterschied zwischen Signalleuchte und Signalsäule?
Der Unterschied zwischen einer Signalleuchte und einer Signalsäule liegt vor allem in Bauform, Informationsumfang und typischem Einsatzbereich.
Eine Signalleuchte ist in der Regel eine kompakte Einzelanzeige mit einer Farbe oder wenigen Zuständen. Sie wird punktuell eingesetzt, zum Beispiel zur Anzeige eines Maschinenstatus direkt am Arbeitsplatz oder an einer Station.Eine Signalsäule besteht aus mehreren übereinander angeordneten LED‑Segmenten und kann mehrere Zustände gleichzeitig oder abgestuft darstellen. Sie eignet sich besonders für die übergeordnete Statusvisualisierung von Maschinen, Anlagen oder Förderstrecken.
Kurz zusammengefasst:
Signalleuchte: einfache, lokale Statusanzeige
Signalsäule: mehrstufige, gut sichtbare Zustandsanzeige für größere Bereiche
Die Auswahl hängt davon ab, wie viele Informationen sichtbar gemacht werden sollen und aus welcher Entfernung der Maschinenzustand erkennbar sein muss.
-
Welche Vorteile bietet die SmartLight gegenüber herkömmlichen Säulenleuchten?
Keine mechanischen Umbauten nötig
Farben und Modi live umschaltbar durch IO-Link
Sehr helles, frei definierbares Farbspektrum
Modular (verschiedene Längen, Segmente, Summer optional)
-
Welche Vorteile hat eine LED-Signalsäule gegenüber klassischen Säulenleuchten?
Eine LED‑Signalsäule bietet gegenüber klassischen Säulenleuchten mit Glühlampen oder Leuchtstoffröhren klare Vorteile in industriellen Anwendungen. LEDs ermöglichen eine deutlich bessere Sichtbarkeit von Maschinenzuständen durch hohe Leuchtkraft und homogene Statusanzeigen. Zudem sind LED‑Signalsäulen energieeffizienter und wartungsärmer, da sie eine lange Lebensdauer haben und kaum Wärme erzeugen.
Typische Vorteile im Überblick:
Schnelle und eindeutige Visualisierung von Maschinenzuständen
Geringer Energieverbrauch im Dauerbetrieb
Hohe Schaltfestigkeit bei häufigen Statuswechseln
-
Können SmartLight-Signalleuchten auch ohne IO-Link betrieben werden?
Sowohl SmartLight Rigid als auch SmartLight Indicator ermöglichen einen Betrieb ohne IO‑Link. Diese Baureihen verfügen neben der IO‑Link‑Schnittstelle über separate digitale 24V‑Eingänge und können dadurch auch im sogenannten SIO-Modus angesteuert werden. Farben und Zustände lassen sich direkt über SPS‑Ausgänge schalten, ohne zusätzliche IO‑Link‑Infrastruktur.
Der Betrieb über SIO ist sinnvoll, wenn:
Einfache Statusanzeigen mit maximal zwei verschiedenen Zuständen ausreichen
Bestehende Maschinensteuerungen keine IO‑Link‑Schnittstelle haben und beispielsweise eine Nachrüstung der Signalleuchten geplant ist
SmartLight Signalsäulen sind hingegen reine IO‑Link‑Devices. Sie werden ausschließlich über IO‑Link parametriert. Dadurch stehen zusätzliche Funktionen wie flexible Segmentierung oder Diagnose zur Verfügung, für viele Anwendungen ist der konventionelle Betrieb jedoch ausreichend und praxisnah.
-
Welche Schutzarten gibt es für die SmartLight-Produkte?
Die SmartLight‑Produkte sind für unterschiedliche industrielle Umgebungen ausgelegt und je nach Bauform in verschiedenen Schutzarten (IP) verfügbar. Die Schutzart ist ein zentrales Auswahlkriterium, insbesondere bei Staubbelastung, Feuchtigkeit oder regelmäßiger Reinigung.
SmartLight Signalsäulen:
Silver Line: IP30 mit Summer oder IP65 als klassische Anzeigeleuchte
Black Line: IP65
Für geschützte Produktionsbereiche bis hin zu raueren Industrieumgebungen
SmartLight Indicator: IP65
Geeignet für dezentrale Statusanzeigen direkt am Arbeitsplatz (Point‑of‑Use)
SmartLight Rigid: IP54
Für interne Maschinenbereiche und Anwendungen ohne direkte Beaufschlagung durch Wasser