Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Netzgeräte für den Schaltschrank

Zuverlässige Spannungsversorgung zum Einbau im Schaltschrank

Netzgeräte für den Schaltschrank

Steigern Sie das Leistungsniveau Ihrer Applikationen. Unsere kurzschlussfesten Netzgeräte für den Schaltschrank fungieren als Leistungsträger der Automatisierung. Mit einer Spannung von 24 V und inklusive Diagnoseausgängen zur Einbindung in die Maschinendiagnose verfügen sie über weltweite Zulassungen.

Die Besonderheiten

  • einphasig oder dreiphasig
  • 75…960 W, parallel geschaltet bis 2,8 kW
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • Ready- und Alarm-LED und -ausgang (digital)
  • Parallel- und Reihenbetrieb zur flexiblen Anpassung an die Applikation (typenabhängig)
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Vorwärtskennline oder Hiccup-Modus im Kurzschlussfall
  • Metallgehäuse oder Metall/Kunststoffgehäuse
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten