Heartbeat®-Netzgeräte
Optimale und besonders effiziente Spannungsversorgung für die anspruchsvolle Automatisierungslösung
Unser Heartbeat®-Netzgeräte gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung von Sensoren, Aktoren, Steuerungen und HMIs. Sie wurden speziell für kritische Applikationen mit hohen Ansprüchen an Qualität, Langlebigkeit und Diagnosefähigkeit entwickelt. Ihre wichtigsten Kennzeichen sind besonders hochwertige Komponenten, eine lange Lebensdauer und die integrierte Überwachung.
Eine Heartbeat®-Statusanzeige-LED informiert lokal und dreifarbig über die aktuelle Lastsituation, den Geräteverschleißgrad sowie die verbleibende Lebenszeit des Netzgeräts. Über die digitalen Ausgänge werden Alarm, Stresslevel und Lifetime ausgegeben.
Die extraschmale Bauform der Heartbeat®-Netzgeräte ermöglicht einen ressourcenoptimierten Schaltschrankbau (IP20-Gehäuse). IP67-Varianten für die Versorgung von Modulen in dezentralen Strukturen direkt am Verbraucher sind ebenfalls erhältlich.
Die Besonderheiten
- 24 V, einphasig
- 91 W und 192 W (Power Boost max. 288 W)
- kurzschlussfest mit Powerboost 150 %
- regulierbare Ausgangsspannung
- besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
- Heartbeat® unterstützt vorausschauende Wartung und Condition based Maintenance (Industrie 4.0)