Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Optimale Spannungsversorgung für die anspruchsvolle Automatisierungslösung mit Kommunikationsschnittstelle IO-Link

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Unser Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung von Sensoren, Aktoren, Steuerungen und HMIs. Sie wurden speziell für kritische Applikationen mit hohen Ansprüchen an Qualität, Langlebigkeit und Diagnosefähigkeit entwickelt. Ihre wichtigsten Kennzeichen sind besonders hochwertige Komponenten, eine lange Lebensdauer und die integrierte Überwachung.

Per Heartbeat®-Statusanzeige-LED informieren sie lokal und dreifarbig über die aktuelle Lastsituation, den Geräteverschleißgrad sowie die verbleibende Lebenszeit des Netzgeräts. Über die digitalen Ausgänge werden Alarm, Stresslevel und Lifetime ausgegeben. Ausführliche Diagnose- und Statusinformationen zu dem jeweiligen Gerät, seinen Betriebsparametern und seiner Historie können Sie über IO-Link abrufen.

Die extraschmale Bauform der Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle ermöglicht einen ressourcenoptimierten Schaltschrankbau (IP20-Gehäuse). IP67-Varianten für die Versorgung von Modulen in dezentralen Strukturen direkt am Verbraucher sind ebenfalls erhältlich.

Die Besonderheiten

  • 24 V, einphasig
  • 91, 120, 240 und 480 W
  • kurzschlussfest mit Powerboost 150 %
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Heartbeat® unterstützt vorausschauende Wartung und Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
  • Weiterverarbeitung aller Heartbeat®-Informationen im übergeordneten Steuerungs- und Diagnosesystem via IO-Link
  • LEDs zur IO-Link-Kommunikation
  • IO-Link-Kommunikation und Netzgerät galvanisch getrennt

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten