Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Schutzschläuche für Kabel

Mechanischer Schutz

Verfügbar in:

21 Ausführungen

Unser flexibler und robuster Kabelschutz aus Silikon schützt das Kabel vor allem im Schweißbereich. Er zeichnet sich durch chemische Beständigkeit aus und ist Temperaturen bis 250 °C gewachsen. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen wie Schutzschlauch, Schutzmantel und Schutzband sowie verschiedene Durchmesser von 7 bis 50 mm.

Die Besonderheiten

  • langlebig und wirtschaftlich
  • einfache Installation
  • verschiedene Durchmesser
  • individuell konfektionierbar

Verfügbarkeit

21 Ausführungen

Bestellcode
Preis Abmessung Material Verwendung Umgebungstemperatur
Aktionen
235.98 EUR
Ø 13.2 x 15000 mm Silikon 60 weiß, transluzent für Kabelschutz, für Schweißschutz -60...260 °C
349.76 EUR
Ø 22.2 x 15000 mm Silikon 60 weiß, transluzent für Kabelschutz, für Schweißschutz -60...260 °C
171.31 EUR
Ø 10.2 x 16000 mm Silikon 60 weiß, transluzent für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...200 °C
210.79 EUR
Ø 13.2 x 16000 mm Silikon 60 weiß, transluzent für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...200 °C
269.51 EUR
Ø 19.2 x 16000 mm Silikon 60 weiß, transluzent für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...200 °C
259.99 EUR
1.6 x 51 x 20000 mm Silikon 60 weiß, transluzent für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...180 °C
230.04 EUR
Ø 17 x 15000 mm Glasfaser ummantelt
Silikon-Kautschuk rot
für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...250 °C
256.32 EUR
Ø 20 x 15000 mm Glasfaser ummantelt
Silikon-Kautschuk rot
für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...250 °C
311.47 EUR
Ø 26 x 15000 mm Glasfaser ummantelt
Silikon-Kautschuk rot
für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...250 °C
739.1 EUR
Ø 57 x 15000 mm Glasfaser ummantelt
Silikon-Kautschuk rot
für Kabelschutz, für Schweißschutz -40...250 °C
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten